??
CAD model selection
K0573.02502555
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0573 - Rubber buffers type E
Bill of material
K0573.02502555
BESTKIPP
Order No.
K0573.02502555
D
diameter
25 mm
H
height
25 mm
G
thread
M6 mm
T
Screw-depth
6 mm
BELASTUNG
Coad raiting
315 N
FEDERSTK
Spring stiffness
105
GEW
Approx. weight
0.0216 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177622
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions